Golyós bekanttanózár, mágneszárak
A gyorszárak számos alkalmazási lehetőséget nyújtanak, például ajtók, fedelek, burkolatok és ehhez hasonlók zárva tartására.
Mi is a golyós bekattanózár?
A golyós bekattanózárak felhasználási területei
Golyós bekattanózárak a norelem termékválasztékában
Mi is a kétgolyós retesz?
Golyós bekattanózár vagy kétgolyós retesz – mi a különbség?
Mágneszár a norelemtől
Ajtóütközők, rögzítő derékszögek és távtartó darabok – a megfelelő termékek golyós bekattanózárakhoz és mágneszárakhoz
Golyós bekattanózárak és mágneszárak a norelemnél
Golyós bekattanózárak és mágneszárak ajtókhoz, fedelekhez és burkolatokhoz
A golyós bekattanózárak és a mágneszárak két különböző gyorszáró megoldást nyújtanak az ajtók, fedelek és mindenféle burkolatok biztonságos rögzítésére. Ezek a szabványelemek kiváló minőségű és tartós alkatrészeinek köszönhetően különböző alkalmazási területeken használhatók.
Mi is a golyós bekattanózár?
A golyós bekattanózár olyan rögzítőelem, amelyet ajtók és fedelek biztonságos rögzítésére használható. Egy házból és egy gömbcsapszegből tevődnek össze. Az ajtó vagy a fedél bezárásakor a zárócsap, ill. a gömbcsapszeg bekattan a házba, ily módon biztonságos munkakörnyezetet hoz létre.
Az ajtókhoz és fedelekhez használható golyós bekattanózár alkalmazási területei
A golyós bekattanózárakat ajtók és fedelek mechanikus záróelemeiként használják. Különösen jól alkalmazhatók könnyű lengő- és tolóajtók gyorszárjaként. Megtalálhatók a gép- és berendezésgyártásban szelepek, burkolatok és ajtók rögzítésére, valamint a járművek belterében.
Golyós bekattanózárak a norelem termékválasztékában
A norelem golyós bekattanózárak különböző kivitelekben kaphatók. A termékkínálatban található szabványelemek alapteste üvegszál erősítésű poliamidból készül és fekete és szürke színben egyaránt kapható. A gömbcsapszeg a következő anyagokból készül
acél (horganyzott)
nemesacél 1.4301 (fémtiszta)
továbbá F1 40 N vagy 50 N értékű rögzítőerővel választható.
Mi is a kétgolyós retesz?
A kétgolyós retesz hasonló elven működik, mint a golyós bekattanózár. Az egyszerű golyós bekattanózárral összehasonlítva a kétgolyós retesz azonban két, egymással szemben elhelyezkedő golyóval rendelkezik. Ezeket a golyókat a ház belsejében található rugók nyomják befelé, ily módon biztosítják a záró funkciót. Az ajtó vagy a fedél bezárásakor a zárócsap a két golyót kifelé nyomja, majd azok bekattannak a zárócsap erre a célra kialakított mélyedésébe, így biztosítják a rögzítést.
A kétgolyós retesz zárócsapja mind oldalról, mind elölről benyomható a házba. A kétgolyós retesz rögzítési nyomása állítható.
Kétgolyós reteszek a következő kivitelekben kaphatók:
sárgaréz, krómozott
cinkprésöntvény, krómozott
nemesacél 1.4401, homokfúvott
Az alaptest valamennyi kivitelénél a golyók és a rugók fémtiszta nemesacélból készülnek.
Golyós bekattanózár vagy kétgolyós retesz – mi a különbség?
A golyós bekattanózár és a kétgolyós retesz közötti legfontosabb különbség a felépítésükben és működésükben rejlik. A golyós bekattanózár egy gömbcsapszeggel rendelkezik, amely a záráskor a megfelelő házba bekattan, és így biztosítja a rögzítést. A kétgolyós retesznél pedig két, egymással szemben elhelyezkedő golyó helyezkedik el a házban, amelyek a rugók segítségével biztos rögzítést garantálnak.
Mágneszár a norelemtől
A norelem mágneszár lehetővé teszi a forgó- és tolóajtók biztonságos és egyszerű zárását. A mágneses erőnek köszönhetően az ajtók és fedelek biztonságos rögzítéséhez nincs szükség mechanikus reteszelésre. A mágneszár olyan környezetekben alkalmazható, ahol zajtalan, tartós és karbantartást nem igénylő megoldásra van szükség.
A mágneszár a következő alkatrészekből és anyagokból tevődik össze:
ház: üvegszál erősítésű poliamid
laposfejű csavar: DIN 921 acél
tartólemez: acél
Ajtóütközők, rögzítő derékszögek és távtartó darabok – a megfelelő termékek golyós bekattanózárakhoz és mágneszárakhoz
A norelem golyós bekattanózárak és mágneszárak a következő termékekkel egészíthetők ki:
Golyós bekattanózárak és mágneszárak a norelemnél
Van még kérdése a termékkínálatunkban található golyós bekattanózárakkal és mágneszárakkal kapcsolatban? Vegye fel velünk a kapcsolatot és győződjön meg saját szemével termékeink minőségéről és hosszú élettartamáról.