Áttekintés
Profilsín-vezető: megbízható és sokoldalú
Mi a különbség a profilsín-vezetők és a profilsínek között?
Milyen előnyöket nyújtanak a profilsín-vezetők?
A profilsín-vezetők áttekintése a norelem termékkínálatában
Profilsín-vezetők nemesacélból vagy acélból
Profilsín-vezetők a helyes felhasználásra
Profilsín-vezetők: megbízható és sokoldalú
Az iparban a különböző gépelemek elengedhetetlenek a mindennapi hatékony munkavégzésben. A profilsín-vezetőket az anyagadagolás, az összeszerelés vagy az automatizálás területén szükséges lineáris mozgatáshoz használják.
Itt megtalálja a profilsín-vezetők helyes kiválasztásához szükséges összes fontos információt.
Mi a különbség a profilsín-vezetők és a profilsínek között?
A „profilsín-vezetők” és a „profilsín” kifejezéseket gyakran és tévesen azonosnak tekintik.
A profilsín-vezető esetében komplett mozgó rendszerről van szó, amely egy sínből és az azon haladó vezetőkocsiból áll. A kocsiban körbefutó gördülő elemek (golyók vagy görgők) találhatók. Ez lehetővé teszi a teher súrlódásmentes és egyenes irányú mozgását.
A profilsín ebben az esetben a merev, hosszú alapelem, amelyen a görgőpályák találhatók. A profilsínnek nincs mozgó része, merev pályaként szolgál a gépágyon.
Hogyan működnek a profilsín vezetők?
A profilsín-vezető alapvető alkotóelemei a profilsín, a vezetőkocsi, a sín és a kocsi között elhelyezkedő gördülőelemek (golyók vagy görgők), a körbefutó rendszer, amely a teher mozgatása után visszavezeti a gördülőelemeket, valamint a belső teret a szennyeződésektől védő tömítések.
A profilsín-vezető használata során a gördülőelemek a sín edzett futófelületén gördülnek, így a vezető különböző irányból érkező nagy erőket képes felvenni. A kocsi előre és hátra történő mozgásakor a gördülőelemek áthaladnak a terhelési tartományon, majd a kocsi belsejében terelők visszavezetik őket.
Milyen előnyöket nyújtanak a profilsín-vezetők?
A norelem profilsín-vezetők rendkívül nagyfokú pontosságot, merevséget és teherbírást biztosítanak, ezenfelül kompakt kialakításúak. Több irányból ható erők felvételére képesek, és a munkafolyamat során – akár gyors mozgások esetén is – rendkívüli dinamikával rendelkeznek. A beépített kenési eljárásnak köszönhetően a sínhez kötött mozgású profilvezető rendszerek rendkívül kevés karbantartást igényelnek, és folyamatos üzemeltetésre vannak kialakítva akár 80 °C-os hőmérsékletig.
Helytelen használat – például hibás beállítás – befolyásolja a futási tulajdonságokat. Ezért precízen kivitelezett szerkezetekre van szükség a feszültségek elkerülése érdekében.
A profilsín-vezetők hosszú távú használata során a következőkre kell figyelni:
tiszta szerelési felületek
párhuzamos beállítás
helyes meghúzási nyomaték
rendszeres ellenőrzés
A norelem profilsín-vezetők termékválasztékának áttekintése
A norelem profilsín-vezetők induktív edzésű és csiszolt futófelületű acélból készülnek. Ezek 45°-os szögben vannak elhelyezve. A golyósorok egyenletesen oszlatják el a terhelést. A terheléseket egyenletesen elosztó golyósoroknak köszönhetően a rendszer minden oldalról nagy terheléseket képes felvenni.
A felülről felcsavarozható profilsín-vezetők négy különböző méretben kaphatók. A hosszúság igény szerint választható (maximum 3690 mm).
A követelményektől és a rendelkezésre álló helytől függően négy különböző típusú vezetőkocsi (a standardtól a kompaktig) áll rendelkezésre nemesíthető acél és golyóscsapágy-acél anyagú golyókkal. Standard kivitelben a vezetőkocsik N-pontosságú golyós vezetővel rendelkeznek, előfeszítés nélkül (Z0). Nagyobb pontossági és előfeszítési osztályok kérésre rendelhetők. Mivel a norelem profilvezető rendszerek megfelelnek a piacon általánosan elfogadott szabványoknak, problémamentesen helyettesíthetik más gyártók hasonló lineáris vezetőegységeit.
Mikor helyesebb a miniatűr profilsín-vezetőket választani?
A norelem termékválasztéka miniatűr profilsín-vezetőket is tartalmaz, amelyek miniatűr profilsín-vezetőből és miniatűr vezetőkocsiból állnak. Ezeket elsősorban akkor alkalmazzák, ha nagyon kevés beépítési hely áll rendelkezésre, ugyanakkor pontos vezetésre van szükség.
A miniatűr profilsín-vezetők esetében négy miniatűr méret közül lehet választani, amelyekre egy vagy akár több vezetőkocsi szerelhető fel. Itt egy 4-pontos érintkezésű golyós vezetőrendszerről van szó, azonos terhelési szögekkel és vezetőkocsinként 2 golyókeringtető pályával. Így minden irányból egyformán lehetséges a teherfelvétel. A maximális gyorsulás ebben az esetben 80 m/s², a maximális haladási sebesség pedig 3 m/s. A profilsín-vezetők összeillesztése bármikor lehetséges.
A norelem vezetőkocsik választéka
A miniatűr vezetőkocsik mellett a norelem termékválasztékában további vezetőkocsi-változatok is megtalálhatók.
A profilsínek futópályái mindegyik vezetőkocsihoz 45°-os szögben vannak elhelyezve, így bámely irányból érkező terheléseket képesek felvenni. A H-pontosságú előfeszítés nélküli vezetőkocsik kétoldalas zárótömítéssel, köríves profillal és 4-soros kivitelben készülnek. Ezenkívül nagy dinamikai értékeket mutatnak (v = 5 m/s), és folyamatos üzemmódban 80 °C-os üzemi hőmérsékletet bírnak.
Anyagjellemzők: nemesacélból vagy acélból készült profilsín-vezetők
A profilsín-vezetők kategóriáján belül a norelem mind nemesíthető acélból, mind nemesacélból készült termékeket kínál.
A nemesíthető acél a hőkezelés révén nagy szilárdsággal és nagy teherbírással rendelkezik, míg a nemesacél nagy tisztasági fokú, rendkívül korrózióálló és szinte teljesen rozsdamentes.
Nagy igénybevételnek kitett alkatrészeket tartalmazó alkalmazások esetén előnyben kell részesíteni a nemesíthető acélt, amely a gépgyártásban alapvető szabványnak számít. Ha a környezeti követelmények magas fokú tisztaságot és higiéniát írnak elő – például a vegyiparban vagy az élelmiszeriparban –, akkor nemesacél a helyes választás.
Profilsín-vezetők a megfelelő alkalmazási területekhez
A profilsín-vezetők a gép- és berendezésgyártásban pontos és nagy teherbírású megoldásokat kínálnak a legkülönbözőbb lineáris mozgásokhoz, például a következő területeken:
szerszámgépek
kezelőrendszerek
anyagadagolás
szerelési és automatizálási technika
méréstechnika
robotika
félvezetőipar
A beépítési hely és a teherbírás követelményeitől függően különböző kivitelű profilsínek és vezetőkocsik állnak rendelkezésre. Az alkatrészek megfelelő kombinációja megbízható működést garantál.
Az adott felhasználási területhez igazított profilsín-vezetőkkel a legkülönbözőbb projektek is sikeresen megvalósíthatók.