text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
nemesített, barnított.
Támasztó- és ütközőfelületek, köszörült.
További információk
Két ütközőelemmel és egy vagy két, szorítódarabos, eltolható támaszú szorító excentercsavarral költséghatékony befogó szerkezet alakítható ki az igények szerint.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought