Tengelycsap acél horganyzott 12021-90-1063
Mennyiségi egység
3,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tengelycsap
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D=csapátmérő
16
L=Hossz
78
A
71
Alábbiakhoz
DIN ISO 15552 / 21287
D2
15,2
Henger-Ø
63
M
1,1
UNSPSC Code
27131700
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Tengelycsapok biztosítógyűrűkkel. Ez a horganyzott csap az ISO 15552 és az ISO 21287 szabványoknak megfelelő hengerek elfordítható rögzítésére szolgál.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.