text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tengelycsap
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D=csapátmérő
10
L=Hossz
53
A
46
Alábbiakhoz
DIN ISO 15552 / 21287
D2
9,6
Henger-Ø
32
M
1,1
UNSPSC Code
27131700
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Tengelycsapok biztosítógyűrűkkel. Ez a horganyzott csap az ISO 15552 és az ISO 21287 szabványoknak megfelelő hengerek elfordítható rögzítésére szolgál.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak