Tengelycsap acél horganyzott 12021-91-1080
Mennyiségi egység
8,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tengelycsap
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D=csapátmérő
20
L=Hossz
75
A
63
A1
6
A2
6
Alábbiakhoz
DIN ISO 15552 / 21287
D2
19
Henger-Ø
80
M
1,3
P2
24
P3
4
UNSPSC Code
27131700
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Tengelycsap (gömbcsavar) biztosítógyűrűvel és elfordulás elleni biztosítással. Ez a horganyzott csap az ISO 15552 és az ISO 21287 szabványoknak megfelelő hengerek elfordítható rögzítésére szolgál. A bepréselt feszítőhüvely megakadályozza a tengelycsap elfordulását.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.