text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tengelycsap
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D=csapátmérő
16
L=Hossz
60
A
49
A1
6
A2
5
Alábbiakhoz
DIN ISO 15552 / 21287
D2
15,2
Henger-Ø
63
M
1,1
P2
20
P3
4
UNSPSC Code
27131700
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Tengelycsap (gömbcsavar) biztosítógyűrűvel és elfordulás elleni biztosítással. Ez a horganyzott csap az ISO 15552 és az ISO 21287 szabványoknak megfelelő hengerek elfordítható rögzítésére szolgál. A bepréselt feszítőhüvely megakadályozza a tengelycsap elfordulását.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak