Tengelycsap acél horganyzott 12021-91-1050
Sales unit
4,69 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Tengelycsap
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D=csapátmérő
16
L=Hossz
54
A
43
A1
6
A2
5
Alábbiakhoz
DIN ISO 15552 / 21287
D2
15,2
Henger-Ø
50
M
1,1
P2
20
P3
4
UNSPSC Code
27131700
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Tengelycsap (gömbcsavar) biztosítógyűrűvel és elfordulás elleni biztosítással. Ez a horganyzott csap az ISO 15552 és az ISO 21287 szabványoknak megfelelő hengerek elfordítható rögzítésére szolgál. A bepréselt feszítőhüvely megakadályozza a tengelycsap elfordulását.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.