Peremes rögzítő acél horganyzott 12020-02-2025
Mennyiségi egység
2,93 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Peremes rögzítő
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D2=Rögzítőfurat
22
S=vastagság
5
A
50
Alábbiakhoz
DIN ISO 6432
D3
6,6
Henger-Ø
20-25
R
max.
20
R1
8
UNSPSC Code
27131700
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Peremes rögzítés körprofil hengerekhez az ISO 6432 szabványnak megfelelően.
Ezt a peremes rögzítést az ISO 6432 szerinti pneumatikus hengerek tartós beszerelésére használják. A pneumatikus henger általában két peremes rögzítéssel van felszerelve elöl és hátul.
Lehetőség van azonban csupán egy peremes rögzítéssel történő felszerelésre a front- vagy a hátoldalon. Húzó igénybevétel esetében a frontoldalra és nyomó igénybevétel esetében a hátoldalra szerelhető fel.
Ezt a peremes rögzítést az ISO 6432 szerinti pneumatikus hengerek tartós beszerelésére használják. A pneumatikus henger általában két peremes rögzítéssel van felszerelve elöl és hátul.
Lehetőség van azonban csupán egy peremes rögzítéssel történő felszerelésre a front- vagy a hátoldalon. Húzó igénybevétel esetében a frontoldalra és nyomó igénybevétel esetében a hátoldalra szerelhető fel.
Szállítási terjedelem
Egyenként szállítjuk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.