text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Peremes rögzítő
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D2=Rögzítőfurat
12
S=vastagság
3
A
30
Alábbiakhoz
DIN ISO 6432
D3
4,5
Henger-Ø
8-10
R max.
11
R1
5
UNSPSC Code
27131700
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Peremes rögzítés körprofil hengerekhez az ISO 6432 szabványnak megfelelően.
Ezt a peremes rögzítést az ISO 6432 szerinti pneumatikus hengerek tartós beszerelésére használják. A pneumatikus henger általában két peremes rögzítéssel van felszerelve elöl és hátul.

Lehetőség van azonban csupán egy peremes rögzítéssel történő felszerelésre a front- vagy a hátoldalon. Húzó igénybevétel esetében a frontoldalra és nyomó igénybevétel esetében a hátoldalra szerelhető fel.
Szállítási terjedelem
Egyenként szállítjuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak