{"product":{"productId":"agid.36024","price":11.52,"name":"Lengőkarimák villa ISO 15552 / 21287 szabványhoz"},"currency":"EUR"}
Anyag
Csapágybak, alumínium.
Siklócsapágy, szinteracél teflonnal.
Csapok és csavarok, acél.
Siklócsapágy, szinteracél teflonnal.
Csapok és csavarok, acél.
Kivitel
Csapágybak, fémtiszta.
Csapok és csavarok, horganyzott.
Csapok és csavarok, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Lengőkarimák villa ISO 15552 / 21287, A alak
kezdet
11,52 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Lengőkarimák villa ISO 15552 / 21287, B alak
kezdet
12,39 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Csapágybak, alumínium.
Siklócsapágy, szinteracél teflonnal.
Csapok és csavarok, acél.
Siklócsapágy, szinteracél teflonnal.
Csapok és csavarok, acél.
Kivitel
Csapágybak, fémtiszta.
Csapok és csavarok, horganyzott.
Csapok és csavarok, horganyzott.
További információk
Lengőkarima szabványos és kompakt hengerekhez DIN ISO 15552 és DIN ISO 21287 szerint. Ez a forgókarima pneumatikus hengerek elforgatható rögzítésére szolgál.
Szerelés a hátoldalon (zárófedél).
A alak, standard
B forma: siklócsapágy, szinterbronz.
Szerelés a hátoldalon (zárófedél).
A alak, standard
B forma: siklócsapágy, szinterbronz.
Szállítási terjedelem
1x lengőkarima.
1x csap.
2x biztosítógyűrű.
4x hengeres fejű csavar.
1x csap.
2x biztosítógyűrű.
4x hengeres fejű csavar.