text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lengőcsapok
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D2=Rögzítőfurat
45
A
72
A1
11,5
Alábbiakhoz
DIN ISO 15552 / 21287
D
20
D3
10,5
D5
16,5
Henger-Ø
80
Hengeres fejű csavar DIN 912
M10x32
L
110
L1 max.
102
L2
20
R
1,6
S max.
24
T
10
UNSPSC Code
27131700
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Lengőcsapok a DIN ISO 15552 és a DIN ISO 21287 szabványnak megfelelő szabványos és kompakt hengerekhez. Ez a lengőcsapágy a pneumatikus henger elforgatható rögzítésére szolgál.

Front- vagy hátoldalon is felszerelhető.
Szállítási terjedelem
1x lengőcsap.
4x hengeres fejű csavar.
Accessory
Csapágybak 12021-09.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak