text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Lengőcsapok
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D2=Rögzítőfurat
40
A
46,5
A1
9
Alábbiakhoz
DIN ISO 15552 / 21287
D
16
D3
8,5
D5
13,5
Henger-Ø
50
Hengeres fejű csavar DIN 912
M8X25
L
75
L1 max.
69
L2
16
R
1,6
S max.
19
T
8
UNSPSC Code
27131700
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Lengőcsapok a DIN ISO 15552 és a DIN ISO 21287 szabványnak megfelelő szabványos és kompakt hengerekhez. Ez a lengőcsapágy a pneumatikus henger elforgatható rögzítésére szolgál.

Front- vagy hátoldalon is felszerelhető.
Szállítási terjedelem
1x lengőcsap.
4x hengeres fejű csavar.
Accessory
Csapágybak 12021-09.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought