text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lengőcsapok
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D2=Rögzítőfurat
30
A
32,5
A1
6,5
Alábbiakhoz
DIN ISO 15552 / 21287
D
12
D3
6,5
Henger-Ø
32
Hengeres fejű csavar DIN 912
M6X20
L
50
L1 max.
46
L2
12
R
1
S max.
14
T
6
UNSPSC Code
27131700
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Lengőcsapok a DIN ISO 15552 és a DIN ISO 21287 szabványnak megfelelő szabványos és kompakt hengerekhez. Ez a lengőcsapágy a pneumatikus henger elforgatható rögzítésére szolgál.

Front- vagy hátoldalon is felszerelhető.
Szállítási terjedelem
1x lengőcsap.
4x hengeres fejű csavar.
Accessory
Csapágybak 12021-09.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak