text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csapágybak
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
szinterbronz
A
36
Alábbiakhoz
DIN ISO 15552 / 21287
B
21
B1
12
D
16
D3
9
D5
15
H
36
H1
18
Henger-Ø
40-50
L
55
T
9
UNSPSC Code
27131700
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Csapágybak, acél.
Siklócsapágy, szinterbronz.
Kivitel
Csapágybak, horganyzott.
További információk
A csapágybak szinterbronzból készült siklócsapággyal rendelkezik. Alkalmas a lengőcsapok csapágyazására.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak