Pneumatikus henger kettős hatású alumínium 12000-063250
- Kettős működésű
- Pneumatikus csillapítás, kétoldalt beállítható
- T-érzékelőhornyok a közelítéskapcsolók rögzítéséhez
Mennyiségi egység
167,73 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pneumatikus henger
Kivitel 1
kettős hatású
Kivitel 2
külső menet
DIN ISO
DIN ISO 15552
Terméktípus
szabványos munkahenger
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
edzett acél
F6=Dugattyúerő
6 barnál
(N)
1775
F6=Visszahúzó erő
6 bar-nál
(N)
1596
A
56,5
A1
8
A2
9
B
74
D
M16x1,5
D1
20
D2
45
D3
M8
Henger-Ø
63
L
408
L1
32
L2
37
L3
25
L4
8,5
L5
4
Löket
S
250
P
G3/8
P1
331
P2
20
P3
7
SW
17
SW1
2,5
T
16,5
T1
4,5
UNSPSC Code
31161532
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Hengercső: alumínium.
Végfedél: alumínium présöntvény.
Dugattyúrúd: 1.0503 nemesacél.
Dugattyú és dugattyúrúd tömítései: PU
Végfedél: alumínium présöntvény.
Dugattyúrúd: 1.0503 nemesacél.
Dugattyú és dugattyúrúd tömítései: PU
Kivitel
Hengercső: eloxált.
Végfedél: festett.
Dugattyúrúd: keménykrómozott.
Végfedél: festett.
Dugattyúrúd: keménykrómozott.
További információk
Kettős működésű pneumatikus henger szerkezetoptimalizált kivitelben a DIN ISO 15552 szerint. Dugattyúrúd külső menettel, poziciófelismeréssel és beállítható pneumatikus csillapítással.
Ezek a hengerek a robosztus kivitelük révén számos felhasználáshoz alkalmasak.
Ezek a hengerek a robosztus kivitelük révén számos felhasználáshoz alkalmasak.
Műszaki adatok
Működési mód: kettős működésű.
Üzemi közeg: szűrt, szárított levegő, olajozott vagy olajozatlan.
Üzemi nyomás 1-10 bar.
Csillapítás: kétoldali pneumatikus csillapítás, beállítható.
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Poziciófelismerés: közelítéskapcsolókhoz T-horonyban felülről behelyezhető.
Pneumatikus csatlakozás: DIN EN ISO 228/1.
Üzemi közeg: szűrt, szárított levegő, olajozott vagy olajozatlan.
Üzemi nyomás 1-10 bar.
Csillapítás: kétoldali pneumatikus csillapítás, beállítható.
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Poziciófelismerés: közelítéskapcsolókhoz T-horonyban felülről behelyezhető.
Pneumatikus csatlakozás: DIN EN ISO 228/1.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.