text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pneumatikus henger
Kivitel 1
kettős hatású
Kivitel 2
külső menet
DIN ISO
DIN ISO 15552
Terméktípus
szabványos munkahenger
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
edzett acél
F6=Dugattyúerő 6 barnál (N)
1180
F6=Visszahúzó erő 6 bar-nál (N)
939
A
46,5
A1
13,25
A2
5
B
63
D
M16x1,5
D1
20
D2
40
D3
M8
Henger-Ø
50
L
268
L1
32
L2
37
L3
25,5
L4
10,5
L5
4
Löket S
125
P
G1/4
P1
203
P2
14
SW
17
SW1
2,5
T
16,5
T1
4,5
UNSPSC Code
31161532
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Hengercső: alumínium.
Végfedél: alumínium présöntvény.
Dugattyúrúd: 1.0503 nemesacél.
Dugattyú és dugattyúrúd tömítései: PU
Kivitel
Hengercső: eloxált.
Végfedél: festett.
Dugattyúrúd: keménykrómozott.
További információk
Kettős működésű pneumatikus henger szerkezetoptimalizált kivitelben a DIN ISO 15552 szerint. Dugattyúrúd külső menettel, poziciófelismeréssel és beállítható pneumatikus csillapítással.

Ezek a hengerek a robosztus kivitelük révén számos felhasználáshoz alkalmasak.
Műszaki adatok
Működési mód: kettős működésű.
Üzemi közeg: szűrt, szárított levegő, olajozott vagy olajozatlan.
Üzemi nyomás 1-10 bar.
Csillapítás: kétoldali pneumatikus csillapítás, beállítható.
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Poziciófelismerés: közelítéskapcsolókhoz T-horonyban felülről behelyezhető.
Pneumatikus csatlakozás: DIN EN ISO 228/1.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought