Pneumatikus henger kettős hatású nemesacél 12002-025100
- Kettős működésű
- Nemesacél henger
- Rugalmas csillapítás kétoldalt integrálva
Mennyiségi egység
64,49 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pneumatikus henger
Kivitel 1
kettős hatású
Kivitel 2
külső menet
DIN ISO
DIN ISO 6432
Terméktípus
körprofil henger
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
nemesacél
F6=Dugattyúerő
6 barnál
(N)
265
F6=Visszahúzó erő
6 bar-nál
(N)
218
D
M10x1,25
D1
10
D2
M22x1,5
D3
8
D4
22
D5
26,5
D6
30
E
28,5
E1
16
H
8
Henger-Ø
25
L
218
L1
22
L2
28
L3
22
L4
20,5
L5
1,5
L6
168
L7
204
L8
12
Löket
S
100
P
G1/8
P1
152
P2
36
SW
9
SW1
27
UNSPSC Code
31161534
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Hengercső: 1.4301 nemesacél.
Végfedél: alumínium.
Dugattyúrúd: 1.4305 nemesacél.
Dugattyú- és dugattyúrúd tömítés: PU, NBR.
Hengerdugattyú: sárgaréz.
Dugattyúrúd vezetőpersely: szinterbronz.
Kivitel
Hengercső: fémtiszta.
Végfedél: eloxált.
Dugattyúrúd: fémtiszta.
Végfedél: eloxált.
Dugattyúrúd: fémtiszta.
További információk
Kettős működésű pneumatikus henger a DIN ISO 6432 szerint. Dugattyúrúd külső menettel, poziciófelismeréssel közelítéskapcsolókhoz és kétoldali rugalmas csillapítással.
Műszaki adatok
Működési mód: kettős működésű.
Üzemi közeg: szűrt, szárított levegő, olajozott vagy olajozatlan.
Üzemi nyomás 1-10 bar.
Csillapítás: kétoldali rugalmas csillapítás.
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Poziciófelismeréssel közelítéskapcsolókhoz.
Pneumatikus csatlakozás: DIN EN ISO 228/1.
Üzemi közeg: szűrt, szárított levegő, olajozott vagy olajozatlan.
Üzemi nyomás 1-10 bar.
Csillapítás: kétoldali rugalmas csillapítás.
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Poziciófelismeréssel közelítéskapcsolókhoz.
Pneumatikus csatlakozás: DIN EN ISO 228/1.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.