text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pneumatikus henger
Kivitel 1
kettős hatású
Kivitel 2
külső menet
DIN ISO
DIN ISO 6432
Terméktípus
körprofil henger
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
nemesacél
F6=Dugattyúerő 6 barnál (N)
105
F6=Visszahúzó erő 6 bar-nál (N)
88
D
M6
D1
6
D2
M16x1,5
D3
6
D4
16
D5
17,3
D6
19
E
18
E1
12
H
5
Henger-Ø
16
L
118
L1
16
L2
22
L3
18
L4
16,5
L5
1,5
L6
78
L7
107
L8
9
Löket S
25
P
M5
P1
69
P2
27
SW
5
SW1
22
UNSPSC Code
31161534
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Material

Cylinder tube: stainless steel 1.4301.
Endcap: aluminium.
Piston rod: stainless steel 1.4305.
Piston and piston rod seal: polyurethane, NBR.
Cylinder piston: brass.
Piston rod guide bush: sintered bronze.

Version
Cylinder tube: bright.
Endcap: anodised.
Piston rod: bright.
Note
Double-acting pneumatic cylinder acc. to DIN ISO 6432. Piston rod with external thread, position detection for proximity switch and flexible damping on both sides.
Technical Data
Operating principle: double-acting.
Operating medium: filtered and dried air, oiled or not oiled.
Operating pressure: 1 to 10 bar.
Damping: flexible damping on both sides, adjustable.
Mounting position: arbitrary.
Position detection for proximity switch.
Pneumatic connection: DIN EN ISO 228/1.
Temperature range
-20 °C to +80 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak