{"product":{"productId":"agid.17625","price":25.79,"name":"Excenteres gyorsszorítók, acél, C alak"},"currency":"EUR"}
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Nincs szükség további szerszámra
- Minden szokványos alumíniumprofil rendszerrel és T-hornyos asztallal kompatibilis
Leírás
Anyag
Alaptest, acél. Excenter kar, alumíniumöntvény.
Kivitel
Alaptest, barnított. Kalapács anya, horganyzott. Excenter kar, fekete porszórt.
További információk
A szorítómodult felülről kell a T-horonyba behelyezni és biztonságosan, további szerszám nélkül, az excenter karral megszorítani.
Előnyök
Az excenteres szorítómodulok minden szokványos alu profilrendszeren vagy T-hornyos asztalokon használhatók alkatrészek és munkadarabok rögzítésére, szorítására vagy befogására.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.