text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tartó
Kivitel 1
for panel element
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
D=Menet
M4
A1
9,5
A2
5,6
Horonyszélesség
10
P
6
Típus
B
UNSPSC Code
27112100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Tartó műanyag PA, üvegszál-erősítésű.
Anya, acél.
Kivitel
Tartó fekete vagy szürke, hasonló, mint RAL 7042.
Anya horganyzott.
További információk
A tartókkal a felületelemek egyszerűen rögzíthetők az alumíniumprofilokra.

A tartó tetszés szerinti pozícióba befordítható a profilhoronyba. Ezekre a tartókra műanyagból (akrilüveg, rétegelt lemezek) készült könnyű felületelemek vagy burkolólemezek szerelhetők fel. Ehhez a felületelemeken furatot készíteni, amelyen keresztül felcsavarozható a tartóra. A tartóbal lévő anya az oválfuratokban eltolható, így lehetséges egy bizonyos tűrékiegyenlítés.

A tartóra kiegészítőleg távtartók tűzhetők fel. Ezzel a profilszélhez különböző távolsági méretek állnak rendelkezésre, így a különböző vastagságú felületelemek egy síkban felcsavarozhatók az alumíniumprofilra.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak