text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
End cap
Version 2
Type B
Main material
plastic
B=Width
45
BN=For slot
10
H=Height
4
L=Length
90
Profile
45x90
Type
B
UNSPSC Code
27111706
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
Description

Anyag
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
fekete.
További információk
Lekerekített burkolatok elfordulás elleni biztosítással, profilvégek letakarására. Megakadályozza a szennyeződés bejutását és megelőzi a vágási sérüléseket. Egyszerű felszerelés, felhelyezés révén.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak