text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Takarósapka
Kivitel 2
B típus
Alaptest anyaga
műanyag
B=Szélesség
45
BN=Horonyhoz
10
H=Magasság
4
L=Hossz
60
Profil
45x60
Típus
B
UNSPSC Code
27111706
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
Description

Anyag
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
fekete.
További információk
Lekerekített burkolatok elfordulás elleni biztosítással, profilvégek letakarására. Megakadályozza a szennyeződés bejutását és megelőzi a vágási sérüléseket. Egyszerű felszerelés, felhelyezés révén.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak