Takarósapka műanyag 10300-06306011
- Burkolat profilvégekhez
- Védelem szennyeződések és vágási sérülések ellen
- Egyszerű felszerelés felhelyezés révén
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
Mennyiségi egység
0,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Takarósapka
Kivitel 2
i típus
Alaptest
anyaga
műanyag
B=Szélesség
30
BN=Horonyhoz
6
H=Magasság
3
L=Hossz
60
Profil
30x60
Típus
I
UNSPSC Code
27111706
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
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
fekete.
További információk
Lekerekített burkolatok elfordulás elleni biztosítással, profilvégek letakarására. Megakadályozza a szennyeződés bejutását és megelőzi a vágási sérüléseket. Egyszerű felszerelés, felhelyezés révén.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.