Takaró- és befogóprofil műanyag natúr 10315-06120350
- Takaróprofil: por és szennyeződés elleni védelem
- Befogóprofil: felületi elemek befogására
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
- Szín: fekete vagy natúr
Mennyiségi egység
3,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Takaró- és befogóprofil
Kivitel 2
i típus
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
natúr
BN=Horonyhoz
6
L=hossz
2000
B
6
B1
7
B2
4,4
H
9,1
Típus
I
UNSPSC Code
31161505
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
I típus, polipropilén.
B típus, polipropilén + TPE.
B típus, polipropilén + TPE.
Kivitel
fekete vagy natúr.
További információk
A rugalmas műanyagból készült takaró- és befogóprofilok két különböző használatra alkalmasak. Takaróprofilként lezárja a profilhornyokat, és védelmet nyújt a por és a szennyeződésekkel szemben. Befogóprofilként a nyitott oldallal kifelé felületi elemek befogására szolgál.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.