text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Cover and adapter profile
Version 2
Type I
Main material
plastic
Main colour
black
BN=For slot
8
L=length
2000
B
8
B1
9,4
B2
6,6
H
11
Type
I
UNSPSC Code
31161505
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
Description

Anyag
I típus, polipropilén.
B típus, polipropilén + TPE.
Kivitel
fekete vagy natúr.
További információk
A rugalmas műanyagból készült takaró- és befogóprofilok két különböző használatra alkalmasak. Takaróprofilként lezárja a profilhornyokat, és védelmet nyújt a por és a szennyeződésekkel szemben. Befogóprofilként a nyitott oldallal kifelé felületi elemek befogására szolgál.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak