text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Takaró- és befogóprofil
Kivitel 2
i típus
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
fekete
BN=Horonyhoz
6
L=hossz
2000
B
6
B1
7
B2
4,4
H
9,1
Típus
I
UNSPSC Code
31161505
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
I típus, polipropilén.
B típus, polipropilén + TPE.
Kivitel
fekete vagy natúr.
További információk
A rugalmas műanyagból készült takaró- és befogóprofilok két különböző használatra alkalmasak. Takaróprofilként lezárja a profilhornyokat, és védelmet nyújt a por és a szennyeződésekkel szemben. Befogóprofilként a nyitott oldallal kifelé felületi elemek befogására szolgál.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak