Távtartó darab műanyag fekete 10350-01-130
Mennyiségi egység
0,20 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Távtartó darab
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
fekete
A
3
Típus
I
UNSPSC Code
27112100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Műanyag PA.
Kivitel
fekete vagy szürke (típus I, hasonló, mint RAL 7042, típus B hasonló, mint RAL 7004).
További információk
Feltűzhető távtartók, feltűzhetők a felületelem-tartókra. Ezzel a profilszélhez különböző távolsági méretek állnak rendelkezésre, így a különböző vastagságú felületelemek egy síkban felcsavarozhatók az alumíniumprofilra.
A távtartók egyszerű feltűzéssel kombinálhatók egymással (az A=2 távtartóra további távtartók nem tűzhetők fel).
A távtartók egyszerű feltűzéssel kombinálhatók egymással (az A=2 távtartóra további távtartók nem tűzhetők fel).
Rajzi hivatkozás
1) A=2 esetében elmarad
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.