text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Távtartó darab
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
fekete
A
2
Típus
I
UNSPSC Code
27112100
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
Műanyag PA.
Kivitel
fekete vagy szürke (típus I, hasonló, mint RAL 7042, típus B hasonló, mint RAL 7004).
További információk
Feltűzhető távtartók, feltűzhetők a felületelem-tartókra. Ezzel a profilszélhez különböző távolsági méretek állnak rendelkezésre, így a különböző vastagságú felületelemek egy síkban felcsavarozhatók az alumíniumprofilra.

A távtartók egyszerű feltűzéssel kombinálhatók egymással (az A=2 távtartóra további távtartók nem tűzhetők fel).
Rajzi hivatkozás
1) A=2 esetében elmarad
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak