text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Sarokösszekötő
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
ezüst
UNSPSC Code
27112100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Tartó, cinkprésöntvény.
Csavarok, acél.
Kivitel
Tartó alumíniumszínű, porszórt.
Csavarok, horganyzott.
További információk
Két üveglap és egyéb felületelem sarkos rögzítéséhez két üveglaptartóval.
Szállítási terjedelem
1 sarokösszekötő
2 csavar M5x12
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak