Földelőcsatlakozó acél horganyzott 10470-0806
- Berendezések és személyek védelmére
- A vezető érintkezés az anódos réteg meghatározott roncsolásával történik a horonyfenékben és -oldalakon
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
Mennyiségi egység
2,39 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Földelőcsatlakozó
Kivitel 2
i típus
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
színe
horganyzott
BN=Horonyhoz
8
UNSPSC Code
31161514
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Horonybetét, hernyócsavar és fogazott alátét acélból.
Anya és alátét sárgarézből.
Anya és alátét sárgarézből.
Kivitel
Horonybetét, hernyócsavar és fogazott alátét horganyozva.
További információk
Berendezések és személyek védelmére. Csatlakozások alumínium profilszerkezetek földeléséhez, valamint aluprofilok egymással történő összekapcsolására védőföldelő rendszerbe történő integráláshoz. Az elektromosan vezető érintkezés a horonyfenék és -oldalak eloxált bevonatának akaratlagos roncsolásával jön létre.
Felszereléskor a kábelsarunak a fogazott alátét és az alátét között kell lennie.
Felszereléskor a kábelsarunak a fogazott alátét és az alátét között kell lennie.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.