Excenteres szorító acél barnított 10505-2008
- Egyszerű kezelés
- Egyszerű szerelés
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
Mennyiségi egység
11,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenteres szorító
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
D=átmérő
20,1
H=Magasság
8
L=Hossz
66,67
B
29,4
B1
13,34
B2
13,37
L1
14,7
R
29,4
R1
3
UNSPSC Code
31162804
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
Acél vagy POM.
Kivitel
barnított. Fehér.
További információk
Excenteres szorítók érzékeny alkatrészek közvetett befogására forgócsapággyal vagy C alakú excenteres szorítómodulokkal kombinálva.
Előnyök
Szerszám nélkül kezelhető
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.