text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Excenteres szorító
Alaptest anyaga
POM
Alaptest színe
fehér
D=átmérő
30,1
H=Magasság
10
L=Hossz
100
B
44,1
B1
20
B2
20,05
L1
22,05
R
44
R1
3
UNSPSC Code
31162804
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
Acél vagy POM.
Kivitel
barnított. Fehér.
További információk
Excenteres szorítók érzékeny alkatrészek közvetett befogására forgócsapággyal vagy C alakú excenteres szorítómodulokkal kombinálva.
Előnyök
Szerszám nélkül kezelhető
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak