Egyenpotenciálkapocs acél horganyzott 10471-0806
- Elektrosztatikus kisülés (ESD) létesítéséhez
- Profilok elektrosztatikus töltésének biztonságos kiegyenlítéséhez
- Az anódos réteg áttörésével vezető kapcsolat létesíthető
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
Mennyiségi egység
1,89 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Egyenpotenciálkapocs
Kivitel 2
i típus
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
színe
horganyzott
BN=Horonyhoz
8
UNSPSC Code
31161523
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Elektrosztatikus földelés (ESD) létrehozásához. Profilok elektrosztatikus töltésének biztonságos kiegyenlítéséhez. A horonyba kell befordítani, majd 45°-os szögben kell a profilhoz csavarozni. Az eloxált bevonat áttörésével elektromosan vezető kapcsolat jön létre.
Figyelembe veendő
Az egyenpotenciálrahozás nem jelenti a védőföldelő-rendszerre történő elektromos rákapcsolást.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.