text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Üveglaptartó
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
ezüst
Takarható anyagvastagság mm
2-9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Tartó, cinkprésöntvény.
Csavar, acél.
Távtartók, gumi.
Kivitel
Tartó alumíniumszínű, porszórt.
Csavar, horganyzott.
Távtartók, fekete.
További információk
Üveglaptartó üveglapok és más felületelemek rögzítésére.

Az üveglaptartó horonyanya segítségével sík felületek vagy alumíniumprofilok rögzítésére szolgál. A mellékelt gumi távtartókkal 2 mm - 9 mm közötti felületelemek rögzíthetők.

A felületelemek méretre vágásánál legalább 16,5 mm résméretet kell figyelembe venni.
Szállítási terjedelem
1 üveglaptartó
1 csavar M5x16
5 távtartó fúr 2 mm - 9 mm közötti lemezekhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak