text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőelem
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
BN=Horonyhoz
6
N
6
UNSPSC Code
31161540
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
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
fekete.
További információk
Érzékelők és végálláskapcsolók alumínium profilokon vagy sik felületeken történő rögzítéséhez.

Alumínium profilokhoz különböző horonyméretekhez illeszkedő rögzítőelemek állnak rendelkezésre. A rögzítőelem stabil elfordulás elleni biztosítást kínál, 15 fokos raszterben rögzíthető. Rögzítőelem nélkül az érzékelőtartó fokozatmentesen szögbe állítható.
Rajzi hivatkozás
1) Rögzítőelem.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak