Rögzítőelem poliamid fekete 10460-905
- Érzékelők és végálláskapcsolók rögzítéséhez alumínium profilokon vagy felületi elemeken
- A rögzítőelem (opcionálisan kapható) alakzáró elfordulás elleni biztosítást nyújt
- A rögzítőelem nélkül az érzékelőtartó fokozatmentesen állítható
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
Mennyiségi egység
0,19 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőelem
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
BN=Horonyhoz
5
N
5
UNSPSC Code
31161540
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
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
fekete.
További információk
Érzékelők és végálláskapcsolók alumínium profilokon vagy sik felületeken történő rögzítéséhez.
Alumínium profilokhoz különböző horonyméretekhez illeszkedő rögzítőelemek állnak rendelkezésre. A rögzítőelem stabil elfordulás elleni biztosítást kínál, 15 fokos raszterben rögzíthető. Rögzítőelem nélkül az érzékelőtartó fokozatmentesen szögbe állítható.
Alumínium profilokhoz különböző horonyméretekhez illeszkedő rögzítőelemek állnak rendelkezésre. A rögzítőelem stabil elfordulás elleni biztosítást kínál, 15 fokos raszterben rögzíthető. Rögzítőelem nélkül az érzékelőtartó fokozatmentesen szögbe állítható.
Rajzi hivatkozás
1) Rögzítőelem.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.