text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pohártartó
Kivitel 1
zárt
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
B=Szélesség
33
D1=Belső átmérő
93
D=külső átmérő
100
H=Magasság
118
L=Hossz
106
B1
17
B2
25,5
B3
23
D3
5,5
H1
112
H2
70
L1
59
L2
9,3
UNSPSC Code
31161505
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
Pohártartó, üvegszál erősítésű PA.
További információk
A pohártartókat M5-ös süllyesztettfejű csavarral (07175) és horonyanyával (07077 vagy 07071) rögzítik az alumínium profilhoz (I és B típus).
Szállítási terjedelem
1x pohártartó.
1x rögzítés.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak