Pohártartó nyitott poliamid fekete 10550-15-00
- Egyszerű szerelés
- Tárgyak biztonságos tárolása
- Üvegszál erősítésű műanyag
Sales unit
9,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cup holder
Version 1
Open
Main
material
polyamide
Main
colour
black
B=Width
33
D1=Internal diameter
93
D=outside diameter
100
H=Height
118
L=Length
106
B1
17
B2
25,5
B3
23
D2
71
D3
5,5
H1
112
H2
70
L1
59
L2
9,3
UNSPSC Code
31161505
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
Description
Anyag
Pohártartó, üvegszál erősítésű PA.
További információk
A pohártartókat M5-ös süllyesztettfejű csavarral (07175) és horonyanyával (07077 vagy 07071) rögzítik az alumínium profilhoz (I és B típus).
Szállítási terjedelem
1x pohártartó.
1x rögzítés.
1x rögzítés.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.