text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Grab container
Version 1
Type B
Form
B
Main material
polyamide
Main colour
black
B=Width
211
BN=Slot width
10
H=Height
40
L=Length
103,1
B1
51
B2
19
UNSPSC Code
31161505
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
Description

Anyag
Kihúzható tárolók, üvegszál erősítésű PA.
Kémlelőablak, PC.
További információk
A kihúzható tárolók nagy szerelési erőfeszítések nélkül a profilhoronyba vagy az akasztóprofilba helyezhetők.
Az akasztás révén az akasztóprofilos kihúzható tárolók perforált lemezekre szerelhetők.
Apró alkatrészek tárolására.

Az akasztóprofilos kihúzható tárolók elforgatható adapterekkel kombinálhatók.
Szállítási terjedelem
A alak: 1x kihúzható tároló.
B alak: 1x kihúzható tároló.
C alak: 1x kihúzható tároló, 1x kémlelőablak, 1x címke.
D alak: 1x kihúzható tároló, 1x kémlelőablak, 1x címke.
Accessory
10550-10 elforgatható adapter.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought