Kihúzható tároló B típus poliamid fekete 10550-05-10110103
- Apró alkatrészek tárolására
- Egyszerű szerelés
- Jól látható címkemező
- Rakásolható
Mennyiségi egység
8,03 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kihúzható tároló
Kivitel 1
B típus
Alak
A
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
110
BN=Horonyszélesség
10
H=Magasság
40
L=Hossz
103,1
B1
51
B2
19
UNSPSC Code
31161505
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
Kihúzható tárolók, üvegszál erősítésű PA.
Kémlelőablak, PC.
Kémlelőablak, PC.
További információk
A kihúzható tárolók nagy szerelési erőfeszítések nélkül a profilhoronyba vagy az akasztóprofilba helyezhetők.
Az akasztás révén az akasztóprofilos kihúzható tárolók perforált lemezekre szerelhetők.
Apró alkatrészek tárolására.
Az akasztóprofilos kihúzható tárolók elforgatható adapterekkel kombinálhatók.
Az akasztás révén az akasztóprofilos kihúzható tárolók perforált lemezekre szerelhetők.
Apró alkatrészek tárolására.
Az akasztóprofilos kihúzható tárolók elforgatható adapterekkel kombinálhatók.
Szállítási terjedelem
A alak: 1x kihúzható tároló.
B alak: 1x kihúzható tároló.
C alak: 1x kihúzható tároló, 1x kémlelőablak, 1x címke.
D alak: 1x kihúzható tároló, 1x kémlelőablak, 1x címke.
B alak: 1x kihúzható tároló.
C alak: 1x kihúzható tároló, 1x kémlelőablak, 1x címke.
D alak: 1x kihúzható tároló, 1x kémlelőablak, 1x címke.
Accessory
10550-10 elforgatható adapter.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.