text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Grab container
Version 1
for mounting profile
Form
B
Main material
polyamide
Main colour
black
B=Width
105
H=Height
50
L=Length
153,5
B1
60
B2
19
H1
9
H2
3
L1
136
L2
3
UNSPSC Code
31161505
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
Description

Anyag
Alkatrésztárolók, üvegszál erősítésű PA.
Kémlelőablak, PC.
Rugalmas ütköző, PU.
További információk
Az alkatrésztárolók nagy szerelési erőfeszítések nélkül a profilhoronyba vagy az akasztóprofilba helyezhetők.
Az akasztás révén az akasztóprofilos alkatrésztárolók perforált lemezekre szerelhetők.
Apró alkatrészek tárolására és nagyon apró komponensek szelektív tárolására szolgálnak.
Szállítási terjedelem
1x clip-in shell bin
1x label holder
1x label
4x self-adhesive elastic buffers
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak