Alkatrésztároló B típus poliamid fekete 10550-10
- Apró alkatrészek tárolására
- Egyszerű szerelés
- Jól látható címkemező
Mennyiségi egység
4,37 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alkatrésztároló
Kivitel 1
B típus
Alak
A
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
105
BN=Horonyszélesség
10
H=Magasság
50
L=Hossz
153,5
B1
60
B2
19
L1
136
UNSPSC Code
31161505
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
Alkatrésztárolók, üvegszál erősítésű PA.
Kémlelőablak, PC.
Rugalmas ütköző, PU.
Kémlelőablak, PC.
Rugalmas ütköző, PU.
További információk
Az alkatrésztárolók nagy szerelési erőfeszítések nélkül a profilhoronyba vagy az akasztóprofilba helyezhetők.
Az akasztás révén az akasztóprofilos alkatrésztárolók perforált lemezekre szerelhetők.
Apró alkatrészek tárolására és nagyon apró komponensek szelektív tárolására szolgálnak.
Az akasztás révén az akasztóprofilos alkatrésztárolók perforált lemezekre szerelhetők.
Apró alkatrészek tárolására és nagyon apró komponensek szelektív tárolására szolgálnak.
Szállítási terjedelem
1x alkatrésztároló.
1x kémlelőablak.
1x címke.
4x rugalmas ütköző, öntapadós.
1x kémlelőablak.
1x címke.
4x rugalmas ütköző, öntapadós.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.