Csatlakozó súrlódó csukló alumínium 10271-29-030
- Egyedi lengőszerkezetek felépítésére
- Állandó súrlódási nyomaték 6 fokozatban
- Hossz-, kereszt- és homlokirányban felszerelhető
- Elfordulási szög 360°
- Kiszállítás csavarokkal együtt, csatlakoztatásra készen.
Sales unit
102,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Connection friction joint
Main
material
aluminium
M
Nm
45
Size
40/40
Slot
width
8
Torque
Nm
3
Type
I
UNSPSC Code
31161503
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Ház: alumínium présöntvény.
Betétek és súrlódó tengely: acél.
Védőgyűrű és takarósapkák: műanyag.
Horonyrögzítő lemezek: alumínium présöntvény.
Csavarok, alátétek és horonyanyák: acél.
Betétek és súrlódó tengely: acél.
Védőgyűrű és takarósapkák: műanyag.
Horonyrögzítő lemezek: alumínium présöntvény.
Csavarok, alátétek és horonyanyák: acél.
Kivitel
Ház: alumínium színre festett.
Betétek és súrlódó tengely: fémtiszta.
Védőgyűrű és takarósapkák: RAL 7042 színhez hasonló.
Horonyrögzítő lemezek: alumíniumszínre festett.
Csavarok, alátétek és horonyanyák: horganyzott.
Betétek és súrlódó tengely: fémtiszta.
Védőgyűrű és takarósapkák: RAL 7042 színhez hasonló.
Horonyrögzítő lemezek: alumíniumszínre festett.
Csavarok, alátétek és horonyanyák: horganyzott.
További információk
Csatlakozó surlódó csuklók egyedi lengőkarok összeállításához alumíniumprofilok segítségével. A csatlakozó súrlódó csuklók kiemelkedő tulajdonsága, hogy a súrlódási nyomaték pontosan beállítható, 0,5 és 15 Nm között 6 fokozatban. 360°-ban forgatható. Raszterméret 40 mm.
A csatlakozó oldalt hossz- és keresztirányban csavarozható fel a profilhoronyra, a súrlódás tengelye így a profilhoz derékszögben helyezkedik el.
A súrlódó csukló oldala hossz-, kereszt- vagy homlokirányba szerelhető fel a profilra. A homlokoldalra történő felszerelésnél a középfuratban M8-as menetnek (min. 15 mm mély) kell lennie. Sík felületre történő felszereléskor a mellékelt horonyrögzítő lemezek egyszerűen elhagyhatók.
A maximális nyomatéki igénybevétel M értéke 45 Nm.
A csatlakozó oldalt hossz- és keresztirányban csavarozható fel a profilhoronyra, a súrlódás tengelye így a profilhoz derékszögben helyezkedik el.
A súrlódó csukló oldala hossz-, kereszt- vagy homlokirányba szerelhető fel a profilra. A homlokoldalra történő felszerelésnél a középfuratban M8-as menetnek (min. 15 mm mély) kell lennie. Sík felületre történő felszereléskor a mellékelt horonyrögzítő lemezek egyszerűen elhagyhatók.
A maximális nyomatéki igénybevétel M értéke 45 Nm.
Szállítási terjedelem
1 csatlakozó súrlódó csukló
1 takarósapka
1 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (horonyanyához súrlódó csukló oldalán)
1 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x25 (horonyanyához csatlakozó oldalán)
1 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (magfurathoz súrlódó csukló oldalán)
1 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x30 (magfurathoz csatlakozó oldalán)
2 alátét 8-FSt
2 horonyrögzítő lemez
2 horonyanya - horony 8 - M8
1 takarósapka
1 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (horonyanyához súrlódó csukló oldalán)
1 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x25 (horonyanyához csatlakozó oldalán)
1 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (magfurathoz súrlódó csukló oldalán)
1 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x30 (magfurathoz csatlakozó oldalán)
2 alátét 8-FSt
2 horonyrögzítő lemez
2 horonyanya - horony 8 - M8
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.