{"product":{"productId":"agid.30308","price":14.35,"name":"Profilcsövek, alumínium Ø30, típus I"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alumínium, EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Kivitel
nemesített, hőkezelt, natúreloxált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alumínium, EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Kivitel
nemesített, hőkezelt, natúreloxált.
További információk
Alumínium profil könnyű kivitelben, súlyoptimalizált és karcsú szerkezetekhez. A négy 90° fokos szögben felhelyezett szorítóhoronyra további Ø30 átmérőjű összekötők szerelhetők a profilok egyéb megmunkálása nélkül. Az alakzáró csatlakozásnak köszönhetően különösen stabil szerkezetek alakíthatók ki. Az összekötők bármikor bővíthetők és egyszerűen újra leszerelhetők.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.