{"product":{"productId":"agid.32049","price":5.92,"name":"Akasztós adapter 40, acél, görgősorokhoz, acél, B alak"},"currency":"EUR"}
- Tartozékok görgősorokhoz, acél
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az akasztótartók az acélból készült görgősorok a 40 mm-es alumíniumprofilba történő beakasztására szolgálnak.
Tolja a görgősort az akasztós adapterbe és akassza be az alumíniumprofilba. Szükség esetén az akasztós adapter be is csavarozható.
A alak: ütköző nélkül.
B alak: ütközővel. Ez az akasztós adapter terhek és szerszámtartó megállítására szolgál a szállítószakasz végén.
Tolja a görgősort az akasztós adapterbe és akassza be az alumíniumprofilba. Szükség esetén az akasztós adapter be is csavarozható.
A alak: ütköző nélkül.
B alak: ütközővel. Ez az akasztós adapter terhek és szerszámtartó megállítására szolgál a szállítószakasz végén.
Szállítási terjedelem
1 akasztós adapter.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.