text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Vezetősín
Alaptest anyaga
műanyag
Komponensek színe
fekete
L=Hossz
2000
B
30
B1
52
ESD elektrosztatikus kisülés
nem
UNSPSC Code
24100000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Műanyag, PVC.
ESD kivitel műanyag PVC, szénszállal erősített.
Kivitel
fekete vagy szürke, hasonló, mint RAL 7042.
További információk
A vezetősínek megbízhatóan tartják a szállítandó terméket a görgősoron. A szereléshez a vezetősíneket egyszerűen a görgősorok fölé tolják.

Érzékeny termékek védelme érdekében a vezetősínek elektrosztatikus levezetőképes (ESD) kivitelben is kaphatók.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak