Vezetősín műanyag 10921-21-20X2000
- -
- Egyenként rövidíthető
- ESD levezetőképes
- Egyszerű szerelés
Sales unit
23,46 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide rail
Main
material
plastic
Component
colour
grey
L=Length
2000
ESD
electrostatic
discharging
no
UNSPSC Code
24100000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Műanyag, PVC.
ESD kivitel műanyag PVC, szénszállal erősített.
ESD kivitel műanyag PVC, szénszállal erősített.
Kivitel
fekete vagy szürke, hasonló, mint RAL 7042.
További információk
A vezetősínek megbízhatóan tartják a szállítandó terméket a görgősoron. A szereléshez a vezetősíneket egyszerűen az akasztós adapterbe vagy a szerelőadapterbe tolják.
Ezeket a vezetősíneket főleg párhuzamosan futó görgősoroknál középen a görgősorok elválasztására használják.
Érzékeny termékek védelme érdekében a vezetősínek elektrosztatikus levezetőképes (ESD) kivitelben is kaphatók.
Ezeket a vezetősíneket főleg párhuzamosan futó görgősoroknál középen a görgősorok elválasztására használják.
Érzékeny termékek védelme érdekében a vezetősínek elektrosztatikus levezetőképes (ESD) kivitelben is kaphatók.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.