text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetősín
Alaptest anyaga
műanyag
Komponensek színe
fekete
L=Hossz
2000
ESD elektrosztatikus kisülés
igen
UNSPSC Code
24100000
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
Műanyag, PVC.
ESD kivitel műanyag PVC, szénszállal erősített.
Kivitel
fekete vagy szürke, hasonló, mint RAL 7042.
További információk
A vezetősínek megbízhatóan tartják a szállítandó terméket a görgősoron. A szereléshez a vezetősíneket egyszerűen az akasztós adapterbe vagy a szerelőadapterbe tolják.

Ezeket a vezetősíneket főleg párhuzamosan futó görgősoroknál középen a görgősorok elválasztására használják.

Érzékeny termékek védelme érdekében a vezetősínek elektrosztatikus levezetőképes (ESD) kivitelben is kaphatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak