Védőkupak műanyag szürke 10912-302
- Könnyű kivitel súlyoptimalizált szerkezetekhez
- Áttörésálló az acél betétnek köszönhetően.
- Karcolás- és ütközésvédelem
Mennyiségi egység
2,57 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Védőkupak
Kivitel 2
i típus
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
szürke
ESD
elektrosztatikus
kisülés
nem
Profil
Ø30
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Műanyag TPE Betét, acél.
Kivitel
Szürke, hasonló, mint RAL 7042.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű, kör keresztmetszetű és profilcsövekhez.
A védőkupak a kör keresztmetszetű csövek és profilcsövet homlok oldali lefedésére szolgálnak. Elasztikus, áttörésálló a bedolgozott acél betétnek köszönhetően.
Univerzálisan használható. A profil végét védi sérülések, karcolások ellen, fékezi az ütközést Karakuri/LCA alkalmazásoknál vagy állítólábként megakadályozza az elcsúszást sima padlón.
A védőkupak a kör keresztmetszetű csövek és profilcsövet homlok oldali lefedésére szolgálnak. Elasztikus, áttörésálló a bedolgozott acél betétnek köszönhetően.
Univerzálisan használható. A profil végét védi sérülések, karcolások ellen, fékezi az ütközést Karakuri/LCA alkalmazásoknál vagy állítólábként megakadályozza az elcsúszást sima padlón.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.